• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA353.58 - SNR

GA353.58

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)22 mm
Weight0,775 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)76 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1340555Vauxhall, Saab, Opel90571758

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 05/2007--OpelAstraAstra01/1998 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 06/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 06/2010--Saab9-39-3 II10/2003 => 05/2008--VauxhallASTRAASTRA02/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 11/2011--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 11/2011--