• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA355.26 - SNR

GA355.26

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)31 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)60 mm
Weight0,855 kg
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan11955-00Q0BNissan11955-00Q0DNissan11955-00Q0FNissan11955-00QABNissan11955-00QACNissan11955-00QAFOpel4404476Opel4405276Opel4415859Opel4432089Opel4449515Opel4506192Renault8200111869Renault8200200587Renault8200354507Renault8200645498Renault8200714514Renault8200761531Vauxhall9121109Vauxhall93161922Vauxhall93183558Vauxhall, Opel93198650

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--OpelMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I07/2001 => 07/2011--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 11/2010--VauxhallMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--