GA357.16 - SNR
Umlenkrolle für den Nebentrieb
NTN-SNR bietet Ihnen im Hinblick auf NEBENTRIEB-UMLENKROLLEN:
- ein vollständiges, marktgerechtes Produktprogramm,
- garantierte Originalqualität,
- seine Erfahrung im Ersatzteilmarkt,
- den Vorteil seines Erstausrüster-Know-hows.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (Auxiliary System) | 24 mm |
| Typ der Führungsrolle/Rolle | Enrouleur |
| Aussendurchmesser 1 | 76 mm |
| Innendurchmesser 1 | 10 mm |
| Weight | 0,39 kg |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen, Skoda03D145276ASkoda, Seat, Volkswagen03D145276DSkoda, Volkswagen, Seat03D145276EAutomotive Compatibility
SeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I06/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER12/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 212/2006 => 04/2015--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--