• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA357.27 - SNR

GA357.27

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Weight0,61 kg
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Seat, Skoda, Volkswagen6Q0145299Seat, Audi, Skoda, Volkswagen6Q0145299A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A3 II => --SeatALTEAALTEA 110/2007 => 11/2013--SeatALTEAALTEA 210/2007 => 11/2013--SeatCORDOBACORDOBA II10/2006 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA01/2012 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA III10/2006 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2008 => 08/2015--SeatLeonLEON II10/2007 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III10/2007 => 04/2009--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SeatToledoToledo06/2012 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II03/2007 => 11/2014--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--SkodaRAPIDRAPID06/2012 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaYETIYETI 105/2010 => 10/2013--SkodaYETIYETI 205/2010 => 10/2013--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 210/2007 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => --VolkswagenGOLFGOLF 206/2007 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2007 => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV06/2011 => 09/2015--VolkswagenJettaJETTA V06/2011 => 09/2015--VolkswagenJettaJetta02/2013 => 09/2014--VolkswagenPassatPASSAT V04/2007 => 10/2010--VolkswagenPoloPOLO IV01/2002 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo12/2009 => 10/2015--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2008 => 10/2017--VolkswagenTiguanTIGUAN I04/2011 => 08/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 12/2006--VolkswagenTiguanTiguan => --