• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA359.10 - SNR

GA359.10

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,867 kg
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot5751-40Citroen5751-77Peugeot, Citroen5751-A9Citroen96289491Renault9628949180Citroen96345720Renault, Lancia, Fiat9635638380Citroen96359666Lancia, Fiat, Renault9635966680Renault9651019180

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC5C508/2004 => 02/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenC8C805/2002 => 08/2005--CitroenXantiaXANTIA 110/1996 => 11/1997--CitroenXantiaXANTIA 210/1996 => 04/2002--CitroenXMXM 206/1997 => 06/2001--FiatULYSSEULYSSE II => 04/2004--LanciaPHEDRAPHEDRA => 04/2004--Peugeot40640604/1997 => 09/2004--Peugeot406406 109/1996 => 11/1999--Peugeot406406 209/1996 => 03/2004--Peugeot40740709/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 02/2009--Peugeot407407 203/2004 => 02/2009--Peugeot605605 205/1997 => 04/1999--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot80780705/2002 => 08/2005--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 04/2004--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III06/1998 => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 04/2004--RenaultSAFRANESAFRANE 211/1998 => 04/2004--