Spannrolle für den Nebentrieb

GA359.13 - SNR

GA359.13

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Weight0,75 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1318336Citroen, Peugeot, Lancia, Fiat1611424380Volvo30650927Volvo30684427Ford4M5Q 6A228 FCFord4M5Q 6A228 FDPeugeot96505424Lancia, Fiat9650542480Citroen, Peugeot9650542580

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2010--CitroenC5 IC5 I08/2004 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 08/2015--CitroenC8C803/2006 => 11/2010--CitroenJumpyJUMPY II12/2006 => 08/2016--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE II03/2006 => 06/2010--FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 07/2010--FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 02/2010--FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--LanciaPHEDRAPHEDRA03/2006 => 10/2010--Peugeot307307 103/2004 => 10/2007--Peugeot307307 203/2004 => 02/2009--Peugeot30830804/2009 => 12/2013--Peugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015--Peugeot40740704/2007 => 07/2011--Peugeot407407 103/2004 => 04/2011--Peugeot407407 203/2004 => 04/2011--Peugeot508508 I12/2010 => 08/2018--Peugeot607607 212/2005 => 12/2010--Peugeot80780703/2006 => 11/2010--PeugeotExpertEXPERT II12/2006 => 05/2016--PeugeotExpertExpert12/2006 => 11/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 02/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 02/2010--VolvoC70C70 II12/2006 => 03/2010--VolvoS40S40 II02/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--