Spannrolle für den Nebentrieb

GA359.66 - SNR

GA359.66

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Typ der SpannrolleHydraulique
Weight0,291 kg
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)108 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)34 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen5751-31Citroen5751-43Citroen5751-44Citroen5751-54Citroen5751-79Lancia, Fiat9623659880Lancia, Fiat9632155180

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I05/1995 => 11/2002--CitroenBerlingoBerlingo05/1995 => 08/2000--CitroenEVASIONEVASION05/1995 => 08/2000--CitroenJumpyJUMPY I05/1995 => 11/2003--CitroenXantiaXANTIA 105/1995 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 205/1995 => 04/2002--CitroenXMXM05/1995 => 05/1996--CitroenXMXM 205/1995 => 08/2000--CitroenXSARAXSARA 105/1995 => 08/2000--CitroenXSARAXSARA 205/1995 => 08/2000--CitroenXantiaXantia06/1995 => 08/2000--CitroenZXZX05/1995 => 08/2000--CitroenZXZX 105/1995 => 08/2000--CitroenZXZX 205/1995 => 08/2000--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2003--FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--LanciaZETAZETA02/1996 => 11/2000--Peugeot20620605/1995 => 08/2000--Peugeot30630605/1995 => 01/2002--Peugeot306306 105/1995 => 08/2000--Peugeot306306 205/1995 => 02/2002--Peugeot40640610/1995 => 08/2000--Peugeot406406 105/1995 => 08/2000--Peugeot605605 205/1995 => 08/2000--Peugeot80680605/1995 => 04/2002--PeugeotExpertEXPERT I05/1995 => 08/2000--PeugeotExpertExpert05/1995 => 08/2000--PeugeotPartnerPARTNER I05/1995 => 08/2000--PeugeotPartnerPartner05/1995 => 10/2002--