• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA365.43 - SNR

GA365.43
Referenz GA365.43

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA365.43

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)21 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)75 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
Weight0,6 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1465914Ford1476893Ford1514877Ford1563519Volvo30757330Volvo30777726Volvo31251337Volvo31251429Volvo31258145Volvo31258153Ford6G9N7739CCFord6G9N7739CDFord6G9N7739CEFord6G9N7739CF

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 02/2010--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--VolvoS60S6003/2010 => 02/2012--VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 08/2010--VolvoV60V6012/2013 => 08/2014--VolvoV60 IIV60 II12/2013 => 04/2015--VolvoV70V70 II02/2007 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I03/2014 => 08/2017--VolvoXC70 IIXC70 II02/2007 => 10/2016--