Spannrolle für den Nebentrieb

GA369.00 - SNR

GA369.00

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,985 kg
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota16620-0W092Toyota16620-0W093Toyota16620-22010Toyota16620-22011Toyota16620-22012Toyota16620-22013

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAURISAURIS I10/2001 => 11/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS I06/2000 => --ToyotaAVENSISAVENSIS II10/2001 => --ToyotaCelicaCELICA V10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA I10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA II10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA VIII09/1999 => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2001 => --ToyotaCorollaCorolla10/2001 => 06/2001--ToyotaMRMR III11/1999 => --ToyotaRAV4RAV4 II10/2001 => --