
Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Deckel
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 0,4 kg |
| Width 1 (Alternator) | 44 mm |
| External diameter 1 (Alternator Pulleys) | 49 mm |
| Recommended tool | Clas : OM3789 |