Freilaufriemenscheibe

GA752.10 - SNR

GA752.10

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)48 mm
Weight0,579 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1883806

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordEcosportECOSPORT 305/2018 => --FordEDGEEDGE 110/2015 => --FordEDGEEDGE 210/2015 => --FordFOCUS IVFOCUS IV04/2018 => --FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX03/2015 => --FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II04/2018 => --FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I12/2017 => --FordTRANSITTRANSIT04/2018 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II04/2018 => --FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I12/2017 => --FordTRANSITTRANSIT V02/2016 => --