Referenz GA753.06
Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (Alternator) | 40 mm |
| External diameter 1 (Alternator Pulleys) | 54 mm |
| Recommended tool | Clas : OM3789 |
| Weight | 0,47 kg |
OE Equivalents
Opel1204484Vauxhall55560294Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA II01/1998 => 08/2010--OpelAstraASTRA III02/2004 => 08/2011--OpelAstraAstra01/2007 => 08/2010--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2005 => 11/2012--VauxhallCORSACORSA III01/2007 => 08/2014--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--