Freilaufriemenscheibe

GA754.04 - SNR

GA754.04

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)37 mm
Weight0,47 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Typ der Führungsrolle/RollePRLA
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Seat, Audi, Volkswagen028903119APAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119JSeat, Volkswagen, Skoda, Audi028903119S

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 I08/1996 => 07/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 08/1999--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 08/1999--SeatCORDOBACORDOBA I06/1996 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II06/1996 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I07/1993 => 08/1995--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 06/2000--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF06/1994 => 05/1995--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/1998--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 03/1998--VolkswagenPassatPASSAT III02/1991 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPassatPassat06/1994 => 11/1994--VolkswagenPoloPolo12/1997 => 11/1999--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV04/1996 => 09/1998--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--