Freilaufriemenscheibe

GA754.14 - SNR

GA754.14

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)35 mm
Weight0,47 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)55 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen06B903119BSkoda, Volkswagen, Seat, Audi06B903119D

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi10010006/1992 => 06/1994--Audi100100 III11/1990 => 06/1994--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA3A3 II10/2005 => 04/2010--AudiA4A406/1995 => 04/2006--AudiA4A4 I10/1994 => 11/1998--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009--AudiA6A606/1995 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 03/2005--AudiA6A6 III05/2005 => 08/2008--AudiCabrioletCABRIOLET 209/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 207/1991 => 12/1995--SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => --SeatALTEAALTEA 112/2006 => 04/2010--SeatALTEAALTEA 212/2006 => 04/2010--SeatEXEOEXEO11/2008 => 08/2010--SeatLeonLEON III02/2013 => --SeatLeonLeon10/2016 => --SeatToledoTOLEDO III10/2005 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2007 => 09/2008--SkodaYETIYETI03/2014 => --SkodaYETIYETI 110/2013 => --SkodaYETIYETI 210/2013 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2014 => 06/2016--VolkswagenGOLFGOLF10/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 210/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF VII04/2014 => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2008 => 09/2010--VolkswagenJettaJetta06/2008 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT IV09/1996 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V04/2007 => --VolkswagenPassatPASSAT VII10/2017 => --VolkswagenPassatPassat12/1996 => --VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 04/2011--VolkswagenTiguanTIGUAN II06/2018 => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --