Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Typ der Führungsrolle/Rolle | PRLA |
| Weight | 0,55 kg |
| Width 1 (Alternator) | 34 mm |
| External diameter 1 (Alternator Pulleys) | 61 mm |
| Recommended tool | Clas : OM3789 |
OE Equivalents
Volvo30667878Volvo30737517Volvo9459740Volvo9459747Automotive Compatibility
VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S4003/1999 => 02/2004--VolvoS40S40 I12/1999 => 02/2004--VolvoS60S6003/2005 => 02/2009--VolvoS60S60 I07/2000 => 02/2009--VolvoS70S7006/1998 => 03/1999--VolvoS80S8003/2000 => 11/2003--VolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 03/2009--VolvoV40V40 I06/2000 => 02/2004--VolvoV50V50 101/2006 => 03/2010--VolvoV50V50 201/2006 => 03/2010--VolvoV70V7004/1999 => 02/2007--VolvoV70V70 I12/1999 => 07/2007--VolvoXC70XC70 I07/2002 => 02/2007--VolvoXC90XC9009/2012 => 08/2014--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2010--