• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Freilaufriemenscheibe

GA769.00 - SNR

GA769.00

GA769.00 - SNR

Freilaufriemenscheibe

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)41 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)58 mm
Weight0,595 kg
Centering diameter15 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota27415-0L010Toyota27415-0L030Toyota27415-30020

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaDynaDYNA 107/2001 => 09/2006--ToyotaDynaDYNA 207/2001 => 08/2006--ToyotaHI ACEHI ACE II07/2001 => 10/2011--ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => 09/2008--ToyotaHiluxHILUX V02/2016 => --ToyotaHiaceHiace07/2001 => 10/2011--ToyotaHiluxHilux07/2001 => 09/2008--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/2000 => 08/2002--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2006--ToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2006 => 07/2009--