• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Freilaufriemenscheibe

GA773.00 - SNR

GA773.00
Referenz GA773.00

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA773.00
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)37 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Weight0,467 kg
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

HerstellerReferenzMitsubishi1800A061

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC-CROSSERC-CROSSER12/2007 => 12/2012--CitroenC4C402/2012 => 03/2017--MitsubishiASXASX04/2010 => --MitsubishiASXASX I04/2010 => 05/2012--MitsubishiLancerLANCER V_VIII12/2007 => 11/2010--MitsubishiLancerLancer02/2007 => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II05/2007 => 06/2012--MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III03/2012 => --MitsubishiOutlanderOutlander05/2009 => 06/2012--Peugeot4007400712/2007 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--