• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lager für Klimakompressoren

GB.12399.R07 - SNR

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • GB.12399.S01 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Weight0,685 kg
Innendurchmesser 139 mm
Breite 137 mm
External diameter 1 (wheel)75 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi8A0498625

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III07/1986 => 08/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 08/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat08/1999 => 04/2005--