Referenz GB35275
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Internal diameter n°1 (wheel) | 38 mm |
| Width 1 (wheel) | 40 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Weight | 0,676 kg |
OE Equivalents
Honda44300-SB2-963Honda44300-SX8-004Automotive Compatibility
HondaBALLADEBALLADE12/1982 => 11/1985--HondaCivicCIVIC III08/1983 => 07/1987--HondaCivicCIVIC IV08/1987 => 11/1991--HondaCRXCRX08/1987 => 06/1988--HondaCRXCRX I08/1983 => 06/1988--HondaCRXCRX II08/1987 => 01/1992--HondaCivicCivic08/1983 => 01/1992--HondaIntegraINTEGRA I02/1985 => 10/1989--HondaIntegraIntegra02/1985 => 10/1989--