Nadellager, Axialnadellager, Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 28 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 16 mm |
| B - Ringdicke | 2,75 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,01 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |