Nadellager, Axialnadellager, Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 85 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 62 mm |
| B - Ringdicke | 4,75 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,101 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |