• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle

GT353.25 - SNR

GT353.25

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,095 kg
Width 1 (Engine Timing)26 mm
External diameter 1 (Engine Timing)52 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVauxhall, Opel, Saab55352713Opel5636454Opel636420Vauxhall9240033Chevrolet96413864

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--DaewooLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 05/2007--OpelAstraAstra01/1998 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II03/2005 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2009--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 06/2008--Saab9-39-3 II10/2003 => 05/2008--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN06/2000 => 04/2004--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 11/2011--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 11/2011--