• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle

GT357.10 - SNR

GT357.10

GT357.10 - SNR

Spannrolle

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Engine Timing)30 mm
External diameter 1 (Engine Timing)66 mm
Weight0,382 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen028109243EAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028109243FFord1058458Ford1669904Ford95VW 6K254 CAFord95VW 6K254 DA

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--FordGalaxyGALAXY I10/1995 => 02/2000--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatCORDOBACORDOBA I05/1994 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II05/1994 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I03/1995 => 08/1998--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenGOLF IIIGOLF III05/1994 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 11/2001--VolkswagenPassatPASSAT III05/1994 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III04/1996 => 08/1999--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 09/1996--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV06/1994 => 05/2003--VolkswagenVentoVento05/1994 => 11/1997--