Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 70 mm |
| d - Innendurchmesser | 80 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 105 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 46 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 17 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M80X2 |
| Masse | 0,88 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 1216 |
| Bohrung | Conique 1:12 |