Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 80 mm |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 120 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 52 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 18 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M90X2 |
| Masse | 1,2 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 1218 |
| Bohrung | Conique 1:12 |