Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 30 mm |
| d - Innendurchmesser | 35 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 52 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 43 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 9 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M35X1.5 |
| Masse | 0,17 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 2307 |
| Bohrung | Conique 1:12 |