Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- KME19
- M8-12
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 107,3 mm |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 125 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 90 mm |
| B - SW der Mutter | 20 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M95x2 |
| Masse | 1,89 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 10X22219KEE |
| Bohrung | Conique 1:12 |