Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- KME9
- M6-8
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 52,4 mm |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 65 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 13 mm |
| B - SW der Mutter | 13 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M45x1.5 |
| Masse | 0,247 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 10X22209KEE |
| Bohrung | Conique 1:12 |