Spannhülse

H30/600H - SNR

H30/600H

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung560 mm
d - Innendurchmesser600 mm
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter700 mm
B1 - Länge der Hülse289 mm
B - SW der Mutter75 mm
B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf97 mm
G - GewindebezeichnungTr600X6
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen13 mm
Masse147 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/600
BohrungConique 1:12