Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung 630 mm d - Innendurchmesser 670 mm d2 - Außendurchmesser der Nutmutter 780 mm B1 - Länge der Hülse 324 mm B - SW der Mutter 80 mm B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf 102 mm G - Gewindebezeichnung Tr670X6 G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung G1/8 lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen 13 mm Masse 191 kg
TECHNISCHE MERKMALE Zugehöriges Lager 230/670 Bohrung Conique 1:12