Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung 710 mm d - Innendurchmesser 750 mm d2 - Außendurchmesser der Nutmutter 870 mm B1 - Länge der Hülse 356 mm B - SW der Mutter 90 mm B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf 112 mm G - Gewindebezeichnung Tr750X7 G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung G1/8 lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen 13 mm Masse 246 kg
TECHNISCHE MERKMALE Zugehöriges Lager 230/750 Bohrung Conique 1:12