Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- M6-8
- KME10
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 57,1 mm |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 70 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 42 mm |
| B - SW der Mutter | 14 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M50x1.5 |
| Masse | 0,3 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 10X22210KEE |
| Bohrung | Conique 1:12 |