Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 60 mm |
| d - Innendurchmesser | 65 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 85 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 50 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 14 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M65X2 |
| Masse | 0,46 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21313, 22213, 1313, 2213 |
| Bohrung | Conique 1:12 |