Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- KME17
- M8-12
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 97,2 mm |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 110 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 63 mm |
| B - SW der Mutter | 16 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M85x2 |
| Masse | 0,835 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 10X22217KEE |
| Bohrung | Conique 1:12 |