Spannhülse

H32/630H - SNR

H32/630H

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung600 mm
d - Innendurchmesser630 mm
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter800 mm
B1 - Länge der Hülse521 mm
B - SW der Mutter95 mm
B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf120 mm
G - GewindebezeichnungTr630X6
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungM8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen12 mm
Masse300 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager232/630
BohrungConique 1:12