Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung 710 mm d - Innendurchmesser 750 mm d2 - Außendurchmesser der Nutmutter 950 mm B1 - Länge der Hülse 603 mm B - SW der Mutter 112 mm B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf 141 mm G - Gewindebezeichnung Tr750X7 G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung G1/8 lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen 13 mm Masse 507 kg
TECHNISCHE MERKMALE Zugehöriges Lager 232/750 Bohrung Conique 1:12