Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung 470 mm d - Innendurchmesser 500 mm d2 - Außendurchmesser der Nutmutter 580 mm B1 - Länge der Hülse 208 mm B - SW der Mutter 68 mm B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf 85 mm G - Gewindebezeichnung Tr500X5 G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung M8 lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen 12 mm Masse 74,3 kg
TECHNISCHE MERKMALE Zugehöriges Lager 239/500 Bohrung Conique 1:12