Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 600 mm |
| d - Innendurchmesser | 630 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 730 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 254 mm |
| B - SW der Mutter | 75 mm |
| B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf | 97 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr630X6 |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | M8 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 12 mm |
| Masse | 120 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 239/630 |
| Bohrung | Conique 1:12 |