Spannhülse

H39/670H - SNR

H39/670H

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung630 mm
d - Innendurchmesser670 mm
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter780 mm
B1 - Länge der Hülse264 mm
B - SW der Mutter80 mm
B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf102 mm
G - GewindebezeichnungTr670X6
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen13 mm
Masse163 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager239/670
BohrungConique 1:12