Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- KM20M1
- MB20M1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 87,313 mm |
| d - Innendurchmesser | 100 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 130 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 97 mm |
| B - SW der Mutter | 18 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M100x2 |
| Masse | 3,2 kg |