Neu
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 80 mm |
| d - Innendurchmesser | 90,25 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 130 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 83 mm |
| B - SW der Mutter | 18 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M90X2 |
| Masse | 2,515 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 22218 |
| Bohrung | Conique 1:12 |