Nutzkraftwagen

HDB037 - SNR

HDB037

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,74 kg
Breite 133 mm
Innendurchmesser 175 mm
Aussendurchmesser 1130 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes000 981 74 05Mercedes000 981 84 05Mercedes001 981 48 05MAN06.32499.0005Fiat1103771Scania14102Scania177893Mercedes327 981 03 05

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIvecoMKMK12/1982 => 11/1991--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge12/1982 => 08/1990--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania4 - series4 - series04/1996 => --