• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nutzkraftwagen

HDB066 - SNR

HDB066

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,525 kg
Breite 135 mm
Innendurchmesser 1105 mm
Aussendurchmesser 1160 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes003 981 25 05Mercedes003 981 27 05Mercedes009 981 94 01Mercedes010 981 77 05MAN06.32489-0116MAN06.32489.0070MAN06.32489.0071Iveco1104922Scania1415140Volvo20582548Renault Trucks23336044Renault Trucks500054572Kassbohrer6.691.453.000Volvo8171087Iveco8190538

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoEUROSTAREUROSTAR12/1992 => 01/2002--IvecoEUROTECH MHEUROTECH MH10/1999 => --IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004--IvecoMM08/1986 => 10/1992--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesNGNG04/1974 => 08/1983--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --ScaniaK - seriesK - series12/2005 => --ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => --VolvoB12B1201/2006 => --