Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 62 mm |
| Breite 1 | 18 mm |
| Weight | 0,27 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Iveco0026800330Mazda, Kia, Daihatsu61327305Isuzu8-94258-819-0Isuzu8-94258-820-0Isuzu8-97118-307-0Fiat93806250FusoMB025346Automotive Compatibility
Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR802/1980 => 07/1986--IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuMUMU => --IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006--IsuzuTFTF => --IsuzuTrooperTrooper12/1991 => 12/2003--IvecoDAILYDAILY06/1987 => 02/1996--KiaKK I06/1997 => 12/2006--KiaKK II01/2010 => --KiaK2500K250012/2009 => --MazdaEE02/1981 => 02/1984--MazdaE-SERIESE-SERIES02/1981 => 11/1987--