Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,118 kg |
| Aussendurchmesser 1 | 45 mm |
| Breite 1 | 15 mm |
| Innendurchmesser 1 | 21 mm |
OE Equivalents
Mercedes0009809302Mercedes0029802002Mercedes0029806502Mercedes2119800002Volkswagen251 405 645 BSAutomotive Compatibility
MercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006--MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --