• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nutzkraftwagen

HDB135 - SNR

HDB135

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,496 kg
Innendurchmesser 1105 mm
Aussendurchmesser 1160 mm
Breite 135 mm
LagertypTAPERED ROLLER BEARING

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes001 980 2502Mercedes004 981 1905Mercedes004 981 2005MAN06.32489.0009MAN06.32489.0030

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9008/1987 => 11/1997--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996--MANTGATGA09/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MANTGX ITGX I01/2009 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesNGNG12/1979 => 10/1991--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => --