• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nutzkraftwagen

HDB173 - SNR

HDB173

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight6,825 kg
Innendurchmesser 1100 mm
Breite 163 mm
Aussendurchmesser 1180 mm
LagertypRoulement conique

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0046MAN06.32499.0097

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 05/1997--MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996--MANTGATGA03/2000 => --MANTGS ITGS I09/2007 => --MANTGX ITGX I09/2007 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK06/1993 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => --