Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M12x1.5 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 194 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 22 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 386 mm |
| Innendurchmesser 1 | 88 mm |
| Weight | 31,4 kg |