Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Innengewinde oder Außengewinde | M128x2.0 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 222 mm |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 25 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 384 mm |
| Innendurchmesser 1 | 68 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 35,52 kg |
OE Equivalents
Volvo20535202Renault Trucks7420535202Renault Trucks7421024183Renault Trucks7421116389Volvo85111448Volvo85111791Volvo85114470Automotive Compatibility
Renault TrucksCC => --Renault TrucksDD => --Renault TrucksKK => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM => --Renault TrucksMIDLINERMIDLINER => --Renault TrucksMIDLUMMIDLUM => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 2 => --Renault TrucksTT => --VolvoB12B12 => --VolvoB6B6 => --VolvoB7B7 => --VolvoB9B9 => --VolvoFEFE => --VolvoFE IIFE II => --VolvoFHFH => --VolvoFH IIFH II => --VolvoFMFM => --VolvoFM IIFM II => --