Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- KM28M1
- MB28M1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 127 mm |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 180 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 131 mm |
| B - SW der Mutter | 22 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M140x2 |
| Masse | 6,8 kg |